Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Vannes motorisées (Série 50)
03 - Actionneurs pneumatiques 1/4 de tour et accessoires
Modèle 50829 - Electrovanne de pilotage 3/2 banjo
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 50829 - Electrovanne de pilotage 3/2 banjo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 750829-24CC
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
DESIGNATION
1
2
3
750829-24CC
Distributeur 3/2 Banjo. 1/4". Bobine 24V CC
750829-24CA
Distributeur 3/2 Banjo. 1/4". Bobine 24V ALT
750829-220CA
Distributeur 3/2 Banjo. 1/4". Bobine 220V ALT
Show compressed display (3 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 50829
Numéro de commande
750829-24CC
Shorttext
Electrovanne de pilotage 3/2 banjo
Dernières modifications
26.05.2021 07:15:02
Unité
Mots clés
Accessoires
Actionneurs
Electrovanne
Raccords
Robinetterie
Tuyauterie
Vannes
tour
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties